arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MES CF SCAPTO C8 Ø22x50 Illustration similaire

MES CF SCAPTO C8 Ø22x50

Porte-fraises à trou lisse

ID 23004463

MES CF SCAPTO C8 Ø22x50, Porte-outils
  • Porte-fraises à trou lisse
  • Gammes: Porte-fraises à trou lisse
  • Version Cool Flow
  • Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C8
  • Diamètre de serrage: 22 mm
  • Filetage au diamètre de serrage: M10
  • Longueur de projection: 50 mm
  • Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec boulon de serrage
Technologie Porte-fraises à trou lisse
Gammes Porte-fraises à trou lisse
Interface de porte-outils SCHUNK CAPTO C8
Porte-outil standard ISO 26623-1
Diamètre de serrage D1 22 mm
Filetage pour boulon de serrage G M10
D2 [mm] 48.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 17.5
L11 [mm] 19.0
Poids [kg] 2.19
Version Cool Flow Oui
Longueur standard Oui
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.

Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale

Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Conception Cool Flow – Alimentation optimale en liquide de coupe directement sur l’arête de coupe de l’outil

Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande