arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO ES SK 50 Ø32x30.9 Abbildung ähnlich

TENDO ES SK 50 Ø32x30.9

Hydrodehnspannfutter

ID 204217

TENDO ES SK 50 Ø32x30.9, Werkzeughalter
  • Hydrodehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO ES
  • Werkzeughalterschnittstelle: SK 50
  • Spanndurchmesser: 32 mm
  • Auskraglänge: 30.9 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 650 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO ES
Werkzeughalterschnittstelle SK 50
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD
Spanndurchmesser D1 32 mm
D2 [mm] 70.5
D6 [mm] 44.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 30,9 mm / 1.2"
L2 [mm] 62.5
L4 [mm] 11.85
Min. Drehmoment [Nm] 650.0
Gewicht [kg] 2.5
Kühlmitteldicht ja

Ausführung
Extra kurze Ausführung

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich