TRIBOS-M HJND 50 Ø3x38
Porte-outils de serrage polygonal
ID 1355376
Este producto está siendo descatalogado y solo estará disponible durante un periodo de tiempo limitado.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
TRIBOS-M HJND 50 Ø3x38, Porte-outils
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-Mini
- Interface de porte-outils: HJND 50
- Diamètre de serrage: 3 mm
- Longueur de projection: 38 mm
- Concentricité: ≤ 0,01 mm de 4 x D
- Qualité d'équilibrage: Balourd résiduel 2 gmm/kg
- Couple de rotation min.: 1.5 Nm
Información técnica
| Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-Mini |
| Interface de porte-outils | HJND 50 |
| Diamètre de serrage D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 14.5 |
| D4 [mm] | 18.0 |
| D5 [mm] | 23.0 |
| L [mm] | 57.5 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 38 mm / 1.5" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 27.5 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| G | M8 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 1.5 |
| Taille de clé A/F | 13.0 |
| Couple de serrage max. [Nm] | 8.0 |
Version
L'insert de réduction suivant est une alternative appropriée pour la jonction latérale : TRIBOS-S SRE SO 9 (0206080)
Concentricité
≤ 0,01 mm de 4 x D
Qualité d'équilibrage
Balourd résiduel 2 gmm/kg
Qualité de la queue d'outil
h6
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
La profondeur de serrage minimale est de 17,5 mm
La profondeur de serrage maximale est de 35 mm
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande