TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø2.5x26
Porte-outils de serrage polygonal
ID 1607418
TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø2.5x26, Porte-outils
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-Mini
- Interface de porte-outils: HSK-EZ 15
- Diamètre de serrage: 2.5 mm
- Longueur de projection: 26 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: Conception symétrique
- Couple de rotation min.: 0.5 Nm
Détails techniques
| Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-Mini |
| Interface de porte-outils | HSK-EZ 15 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 2.5 mm |
| D2 [mm] | 6.65 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 26 mm / 1.0" |
| L2 [mm] | 21.2 |
| L4 [mm] | 20.05 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 0.5 |
| Poids [kg] | 0.012 |
| Longueur standard | Oui |
Version
Optimal pour les opérations d'usinage léger de métaux – tenir compte des forces radiales
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
Conception symétrique
Qualité de la queue d'outil
h6
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Sans filetage pour raccordement du tube pour liquide de refroidissement
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande