arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-R HSK-A 63 Ø10x200 類似のイラスト

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø10x200

多角形ツールホルダー

ID 273333

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø10x200, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-R
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • クランプ径: 10 mm
  • 突出長さ: 200 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.006 mm (2.5 x D で)
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 24 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-R
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D3 [mm] 37.0
D4 [mm] 50.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 140.0
L6 [mm] 174.0
G M8x1
最小トルク [Nm] 24.0
重量 [kg] 1.9

振れ精度
≤ 0.006 mm (2.5 x D で)

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。