arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø10x75 Illustrazione simile

TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø10x75

Portautensili poligonali

ID 205573

TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø10x75, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-R
  • Attacco portautensile: JIS-BT 30
  • Diametro di serraggio: 10 mm
  • Lunghezza di proiezione: 75 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 24 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-R
Attacco portautensile JIS-BT 30
Portautensile standard DIN ISO 7388-2 JD
Diametro di serraggio D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D3 [mm] 44.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 53.0
G M8x1
Coppia min. [Nm] 24.0
Peso [kg] 1.07
Lunghezze standard

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta