arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-R JIS-BT 50 Ø14x100 Illustration similaire

TRIBOS-R JIS-BT 50 Ø14x100

Porte-outils de serrage polygonal

ID 235909

TRIBOS-R JIS-BT 50 Ø14x100, Porte-outils
  • Porte-outils de serrage polygonal
  • Gammes: TRIBOS-R
  • Interface de porte-outils: JIS-BT 50
  • Diamètre de serrage: 14 mm
  • Longueur de projection: 100 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 80 Nm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-R
Interface de porte-outils JIS-BT 50
Porte-outil standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diamètre de serrage D1 14 mm
D2 [mm] 48.0
D3 [mm] 49.5
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 62.0
G M10x1
Couple de rotation min. [Nm] 80.0
Poids [kg] 4.2
Longueur standard Oui

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD/JF
Les alésages pour forme JF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande