TRIBOS-RM HJND 21 Ø9x55
ID 1346208
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-RM
- Attacco portautensile: HJND 21
- Diametro di serraggio: 9 mm
- Lunghezza di proiezione: 55 mm
- Concentricità: ≤ 0,01 mm con 4 x D
- Grado di bilanciatura: Sbilanciamento residuo 2 gmm/kg
- Coppia min.: 25 Nm
Détails techniques
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-RM |
| Attacco portautensile | HJND 21 |
| Diametro di serraggio D1 | 9 mm |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D3 [mm] | 35.0 |
| D4 [mm] | 40.0 |
| D5 [mm] | 50.0 |
| L [mm] | 88.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 43.0 |
| L6 [mm] | 48.0 |
| G | M22x1.5 |
| Coppia min. [Nm] | 25.0 |
| Chiave taglia A/F | 32.0 |
| Max coppia di serraggio [Nm] | 40.0 |
Versione
Il seguente inserto di riduzione è un'alternativa adatta al montaggio laterale: TRIBOS-RM SRE SO 25 (1351507)
Concentricità
≤ 0,01 mm con 4 x D
Grado di bilanciatura
Sbilanciamento residuo 2 gmm/kg
Gambo utensile di qualità
h6
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
La lunghezza di serraggio minima per Ø 7 - Ø 9 è di 25 mm e per Ø 10 - Ø 12, è di 29 mm
La lunghezza massima di serraggio è di 88 mm
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta