arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-RM HJND 50 Ø6x45 Illustration similaire

TRIBOS-RM HJND 50 Ø6x45

Porte-outils de serrage polygonal

ID 1355378

TRIBOS-RM HJND 50 Ø6x45, Porte-outils
  • Porte-outils de serrage polygonal
  • Gammes: TRIBOS-RM
  • Interface de porte-outils: HJND 50
  • Diamètre de serrage: 6 mm
  • Longueur de projection: 45 mm
  • Concentricité: ≤ 0,01 mm de 4 x D
  • Qualité d'équilibrage: Balourd résiduel 2 gmm/kg
  • Couple de rotation min.: 5 Nm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-RM
Interface de porte-outils HJND 50
Diamètre de serrage D1 6 mm
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 17.5
D4 [mm] 19.0
D5 [mm] 23.0
L [mm] 64.5
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 45 mm / 1.8"
L2 [mm] 40.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 35.0
L6 [mm] 37.0
G M8
Couple de rotation min. [Nm] 5.0
Taille de clé A/F 16.0
Couple de serrage max. [Nm] 8.0

Version
L'insert de réduction suivant est une alternative appropriée pour la jonction latérale : TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506)

Concentricité
≤ 0,01 mm de 4 x D

Qualité d'équilibrage
Balourd résiduel 2 gmm/kg

Qualité de la queue d'outil
h6

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
La profondeur de serrage minimale est de 25 mm
Le profondeur de serrage maximale est de L2 = 40 mm

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande