TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø12x78
Identifikačné číslo 225979
- Polygonálne upínač nástrojov
- Konštrukčný rad: TRIBOS-RM
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 40
- Upínací priemer: 12 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 78 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,006 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 20 Nm
Technické údaje
| Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-RM |
| Interface de porte-outils | HSK-A 40 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 21.5 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 78 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 60.2 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 58.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 20.0 |
| Poids [kg] | 0.65 |
| Longueur standard | Oui |
Version
Construction très stable pour un travail rapide et précis
Concentricité
≤ 0,006 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Inclus - filetage pour le raccord du tube pour liquide de refroidissement
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande