TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø6x67
ID 225675
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-RM
- Interface de porte-outils: JIS-BT 30
- Diamètre de serrage: 6 mm
- Longueur de projection: 67 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 10 Nm
Détails techniques
| Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-RM |
| Interface de porte-outils | JIS-BT 30 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-2 JD |
| Diamètre de serrage D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 67 mm / 2.6" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 45.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 10.0 |
| Poids [kg] | 0.35 |
| Longueur standard | Oui |
Version
Construction très stable pour un travail rapide et précis
Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande