TRIBOS-RM SK 30 Ø10x65
多边形刀柄
ID 225792
TRIBOS-RM SK 30 Ø10x65, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-RM
- 刀具夹持接口: SK 30
- 夹持直径: 10 mm
- 突出长度: 65 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 17 Nm
Détails techniques
| 技术 | 多边形刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS-RM |
| 刀具夹持接口 | SK 30 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-1 AD |
| 夹持直径 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 65 mm / 2.6" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 45.9 |
| 最小扭矩 [Nm] | 17.0 |
| 重量 [kg] | 0.35 |
| 标准长度 | 是 |
型号
设计牢固,适合于快速精准作业
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
根据 ISO 7388 AD 供应冷却剂
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计