arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-S HSK-E32 Ø6x65 Illustration similaire

TRIBOS-S HSK-E32 Ø6x65

Porte-outils de serrage polygonal

ID 205261

TRIBOS-S HSK-E32 Ø6x65, Porte-outils
  • Porte-outils de serrage polygonal
  • Gammes: TRIBOS-S
  • Interface de porte-outils: HSK-E 32
  • Diamètre de serrage: 6 mm
  • Longueur de projection: 65 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 5 Nm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-S
Interface de porte-outils HSK-E 32
Porte-outil standard DIN 69893-5
Diamètre de serrage D1 6 mm
D2 [mm] 9.9
D3 [mm] 13.1
D4 [mm] 26.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 38.2
L6 [mm] 45.0
G M5
Couple de rotation min. [Nm] 5.0
Poids [kg] 0.25

Version
Optimal pour les opérations d'usinage léger de métaux – tenir compte des forces radiales
Concept symétrique rotatif

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Inclus - filetage pour le raccord du tube pour liquide de refroidissement

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande