arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WEL SK 50 Ø10x63 Abbildung ähnlich

WEL SK 50 Ø10x63

WELDON Flächenspannfutter

Ident.-Nr. 263584

WEL SK 50 Ø10x63, Werkzeughalter
  • WELDON Flächenspannfutter
  • Baureihe: WELDON
  • Werkzeughalterschnittstelle: SK 50
  • Spanndurchmesser: 10 mm
  • Auskraglänge: 63 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive WELDON Spannschraube
Technologie WELDON Flächenspannfutter
Baureihe WELDON
Werkzeughalterschnittstelle SK 50
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD/AF
Spanndurchmesser D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D6 [mm] 24.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 63 mm / 2.5"
L2 [mm] 41.0
L4 [mm] 43.9
G1 M10
Gewicht [kg] 3.0
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen

Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich