WEL SK50 Ø12x63
Porte-fraises WELDON
ID 263586
WEL SK50 Ø12x63, Porte-outils
- Porte-fraises WELDON
- Gammes: WELDON
- Interface de porte-outils: SK 50
- Diamètre de serrage: 12 mm
- Longueur de projection: 63 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Gammes | WELDON |
---|---|
D2 [mm] | 42.0 |
D6 [mm] | 29.5 |
G1 | M12 |
Technologie | Porte-fraises WELDON |
Interface de porte-outils | SK 50 |
Porte-outil standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diamètre de serrage D1 | 12 mm |
Poids [kg] | 3.12 |
L4 [mm] | 43.9 |
L2 [mm] | 48.0 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 63 mm / 2.5" |
Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB
Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.
Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande