PCFC-12-A-V750
Compliance
ID 1521945
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Compliance PCFC, Taille: 12, pneumatique
- Compliance en Z: 12 mm
- Force Fz max.: 170 N
- Force Fd max.: 44 N
Détails techniques
| Compliance en Z [mm] | 12.0 |
|---|---|
| Force de compensation min. [N] | 44.0 |
| Force de compensation max. [N] | 170.0 |
| Poids [kg] | 4.0 |
| Pression de compensation min. [bar] | 1.0 |
| Pression de compensation max. [bar] | 4.1 |
| Compensation de la force de la pesanteur | intégré(e) |
| Rentrer raccord d'air compensation | 10 mm |
| Sortir raccord d'air compensation | 10 mm |
| Raccordemen de la surpression | 4 mm |
| Interface de communication | RS-485 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 35.0 |
| Diamètre D [mm] | 152.4 |
| Hauteur Z [mm] | 115.4 |
Les vannes de contrôle proportionnelles supplémentaires requises pour la compensation de la gravité doivent être fournies par le client.
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Les forces indiquées montrent la charge maximale.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes
Veuillez noter que l'unité ne convient pas pour une utilisation où des liquides de refroidissement ou des fluides de coupe sont présents.
Fixation
au niveau du bras du robot ou comme unité stationnaire
Actionnement
pneumatique, via de l'air comprimé filtré (<5 µm, sec) et non huilé
Garantie
24 mois