PCFC-12-A
补偿单元
ID 1453546
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
补偿单元 PCFC, 尺寸: 12, 气动
- Z 向补偿: 12 mm
- 力 Fz max.: 85 N
- 力 Fd 最大: 18 N
Détails techniques
| Z 向补偿 [mm] | 12.0 |
|---|---|
| 最小补偿力 [N] | 18.0 |
| 最大补偿力 [N] | 85.0 |
| 重量 [kg] | 3.54 |
| 最小补偿压力 [bar] | 1.0 |
| 最大补偿压力 [bar] | 4.1 |
| 重力补偿装置 | 配套 |
| 回缩气源接口补偿 | 10 mm |
| 伸出气源接口补偿 | 10 mm |
| 空气吹扫接口 | 4 mm |
| 通信接口 | RS-485 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 35.0 |
| 直径 D [mm] | 152.4 |
| 高度 Z [mm] | 115.4 |
重力补偿所需的额外比例控制阀将由客户提供。
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
所示力为最大有效负载。
产品系列的常规说明
环境条件
请注意,该设备不适合用于有冷却液或切削流体存在的场合。
安装
用于机器人手臂上或作为固定单元
启动
气动,通过过滤(< 5 µm,干燥)非油性压缩空气
保修期
24 个月