arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Equipements d’automatisation

Changement d'outil facile en quelques secondes

Avec le CMS, SCHUNK lance un système changement manuel convivial pour un remplacement rapide de composant. Outre son fonctionnement simple et pratique, le CMS se distingue également par sa gamme étendue de modules optionnels et d'effecteurs terminaux complémentaires.
SCHUNK – Changeur d'outil CMS Le changeur d'outils manuel CMS facile à utiliser peut être verrouillé ou déverrouillé facilement et commodément sans utiliser le moindre outil supplémentaire.

Le nouveau système de changement manuel CMS de SCHUNK est le complément optimal pour des tâches flexibles dans la fabrication, la technique de manutention ou les postes de travail d'assemblage. Il permet un changement rapide et fiable des processus à l'extrémité avant du robot ou sur des systèmes stationnaires, par exemple dans la construction d'équipements. Le système à commande manuelle se compose d'une tête interchangeable CMS-K et d'un adaptateur interchangeable CMS-A et peut manipuler des charges allant jusqu'à 58 kg. Il peut être combiné de manière flexible avec des composants de manutention ou d'usinage issus de la vaste gamme de produits SCHUNK.

Le CMS est le développement plus élaboré du changeur d'outils SHS qui fait déjà partie intégrante de la gamme SCHUNK et peut le remplacer à l'identique étant donné qu'il a la même hauteur et les mêmes interfaces de fixation. La nouvelle version offre désormais des optimisations décisives en termes de fonctionnement, de conception, de sécurité des processus et d'options d'utilisation.

SCHUNK – Manipulation des pièces EGU/CMS Pour une manipulation flexible des pièces lors du chargement des machines : grâce au changeur d'outils CMS, les effecteurs finaux appropriés peuvent être remplacés facilement en fonction des besoins - dans ce cas, il s'agit de la pince électrique universelle EGU.

Changement rapide et fiable

La technologie éprouvée du levier de poussée rend l'utilisation du CMS extrêmement simple et pratique. La tête interchangeable peut être verrouillée à la main avec l'adaptateur interchangeable sans utiliser le moindre outil supplémentaire. Des passages d'alimentation intégrés innovants via des boulons d'étanchéité avec des joints cylindriques permettent un verrouillage manuel, de sorte que seule une force minimale est nécessaire pour ce processus. En outre, le levier de poussée a une nouvelle forme coudée qui ne dissimule aucune des nombreuses jonctions. Cela signifie que toutes les jonctions du système peuvent désormais être utilisées radialement.

Un boulon de verrouillage à ressort qui fixe le levier manuel au boîtier et empêche le système de s'ouvrir pendant le fonctionnement offre une plus grande sécurité opérationnelle. La sensorique de détection intégrée, qui permet de détecter par induction l'état de verrouillage et la présence de moules à l'aide de capteurs optionnels, offre une sécurité de fonctionnement supplémentaire et un plus en matière de sécurité de processus. Le motif en flasque ISO permet de monter le CMS sur tous les types de robots courants sans avoir besoin d'une plaque interface supplémentaire.

Large gamme d'effecteurs finaux et de modules optionnels

Des effecteurs finaux très variés, comme une pince ou des outils d'usinage, peuvent être alimentés par des passages d'alimentation pneumatiques intégrés ou un vide. En outre, l'alimentation en énergie est désormais également possible grâce à des modules électriques, pneumatiques et fluidiques directement boulonnés, ce qui permet d'économiser de l'espace et du poids. SCHUNK propose également une variante de base CMS-B moins onéreuse et de construction identique, sans passage d'alimentation pneumatique.

Le changeur d'outils manuel CMS est disponible en six tailles de 40 à 125. En plus d'un large éventail d'options de combinaison et d'application, les utilisateurs bénéficient de l'étendue des connaissances en matière d'applications du fournisseur d'une gamme complète de produits d'automatisation.

Téléchargement du communiqué de presse

Communiqués presse 11 MB ZIP Téléchargement