arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Entreprise juillet 2024

L'usinage en mouvement

Si vous souhaitez accélérer votre production, l'automatisation est incontournable. Les solutions innovantes et personnalisées sont la pierre angulaire d'une fabrication saine dans des entreprises productives et économiquement prospères. À l'occasion de l'AMB, le salon international de l'usinage des métaux, nous présenterons une large gamme d'options d'automatisation qui rendent les méthodes de production plus efficaces et les entreprises plus aptes à affronter l'avenir. Fidèle à la devise de SCHUNK « Hand in hand for tomorrow ».

Lean automation TANDEM KRP3 À l'AMB, SCHUNK présentera diverses approches du chargement automatisé des machines, des solutions simples d'entrée de gamme aux solutions haut de gamme.Image : SCHUNK -> Image Lean automation TANDEM KRP3

L'automatisation est la clé d'une fabrication productive et rentable malgré la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et la pression des coûts. Mais l'automatisation ne commence pas dans la machine. Afin d'exploiter pleinement le potentiel de productivité des machines, il est essentiel de garantir la fiabilité et la rapidité des opérations de chargement et de déchargement. SCHUNK, le spécialiste en porte-outils et serrage stationnaire, en préhension et en technologie d'automatisation, propose une vaste gamme de composants nécessaires à la fabrication automatisée à l'intérieur de la machine, ainsi qu'au chargement et au déchargement automatisés des pièces. Au moins aussi important : SCHUNK soutient les clients avec un savoir-faire bien fondé en matière de composants et d'applications dans la sélection et la construction de la solution d'automatisation optimale individuelle.

Kit de préhension 2D récompensé par le HERMES AWARD Le kit de préhension 2D de SCHUNK, récompensé par un prix Hermes, facilite la manipulation d'objets non orientés vers la position, assistée par l'IA.

De la simple manipulation des outils à l'usinage intelligent

Le choix du type d'automatisation dépend d'une série de paramètres. Par exemple, les chaînes de processus, l'espace disponible, la taille des lots et la variance des pièces jouent un rôle décisif. À l'AMB, SCHUNK présentera diverses approches du chargement automatisé des machines, des solutions simples d'entrée de gamme aux solutions haut de gamme. En outre, les visiteurs pourront découvrir des exemples concrets de manipulation automatisée de pièces grâce à des solutions de manipulation innovantes. Le kit de préhension 2D, par exemple, qui a été récompensé par le prix HERMES 2024, permet une introduction rapide et facile dans le processus - une manipulation automatisée fiable de pièces non triées. La pince centrée mécatronique EZU est toute neuve. Cette pince robuste et durable est parfaite pour les conditions de travail difficiles et permet de manipuler des pièces positionnées de manière cylindriques ou excentriques de différentes tailles sans perte de force de préhension. Une intégration aisée est assurée grâce à un grand nombre d'interfaces de communication, de modules de fonction PLC et de modules d'extension pour les fabricants de robots les plus connus.

La pince universelle mécatronique robuste à 3 doigts EZU. La pince universelle mécatronique robuste à trois doigts EZU fonctionne de manière fiable, même dans des environnements de travail difficiles. Grâce à ses nombreuses variantes, elle peut être utilisée de manière flexible tout en étant facile à intégrer.

Plus de liberté dans le serrage des pièces

SCHUNK propose également des solutions manuelles, automatiques et de serrage intelligent pour presque toutes les applications dans sa gamme de produits pour technologie de serrage. Les gammes de produits existantes sont continuellement élargies et adaptées aux besoins des clients. Par exemple, les mandrins manuels flexibles à 4 mors ROTA-ML flex 2+2 permettent de serrer n'importe quelle géométrie de pièce. La gamme de produits a été révisée à partir d'un diamètre de 500 mm : Les hauteurs des mandrins ont été réduites de 30 % et le poids des mandrins a donc été réduit de 40 %. Les utilisateurs disposent ainsi d'une plus grande liberté en termes de taille et de poids des pièces à usiner.

Avec la KONTEC KS-H-LH, SCHUNK lance un serreur compact et puissant à commande hydraulique à longue course avec une force de serrage totale de 80 kN. Par conséquent, une plage de serrage de 20 à 345 mm est obtenue avec une course de serrage hydraulique de 110 mm. En outre, des données telles que la mesure de la trajectoire ou la pression dynamique peuvent être transférées à la commande de machine via IO-Link.

Il y a également de nouveaux développements dans le domaine de la technique de serrage magnétique : SCHUNK a retravaillé les mandrins magnétiques MAGNOS MFRS éprouvés et les a dotés d'une fonction numérique supplémentaire :
Un nouvel affichage d'état ePaper fournit aux utilisateurs des informations sur les états de serrage « MAG ON » et « MAG OFF » à l'avenir. Cette solution de serrage garantit un serrage fiable et une sécurité maximale du processus.

Le mandrin à compensation pendulaire à 4 mors ROTA-ML flex 2+2 Plus aérodynamique : Les mandrins à compensation à 4 mors ROTA-ML flex 2+2 sont jusqu'à 40 % plus légers que les versions précédentes, mais tout aussi robustes.

Surveillance intelligente des processus

L'iTENDO² est une nouveauté dans le domaine de la surveillance intelligente des processus : Le champ d'application de l'iTENDO² est considérablement élargi. Grâce au support magnétique iTENDO², les clients peuvent désormais placer librement les capteurs intelligents en temps réel dans la salle des machines et les utiliser pour les tests et l'optimisation des processus. Un autre porte-outil expansible hydraulique fait désormais partie de la gamme de produits de l'iTENDO² : L'iTENDO² Slim 4ax, de forme élancée et au contour thermorétractable standardisé, offre également des possibilités de surveillance des processus dans l'usinage de précision. Les deux modules peuvent être connectés de manière transparente à la version de base du tampon pour l'évaluation des données de vibration.

Automatisée et soutenue par l'IA pour une « usine saine »

Ces modules innovants d'automatisation et de numérisation contribuent à créer des processus de production sains et économiquement performants. Timo Gessmann, directeur technique de SCHUNK, résume la situation : « Les petites et moyennes entreprises industrielles, en particulier, bénéficient d'un gain de productivité grâce à l'automatisation, ce qui compense le manque de main-d'œuvre qualifiée et garantit leur compétitivité à l'échelle mondiale. À l'AMB, nous présenterons des solutions prêtes à l'emploi, mais aussi la manière dont SCHUNK utilise déjà l'intelligence artificielle pour accroître l'efficacité des processus et stimuler la productivité de nos clients. »

Nous nous réjouissons de vous accueillir à l'AMB. Venez nous rendre visite : hall 1, stand 1G30.

Support magnétique iTENDO² L'intelligence pour chaque application : Grâce au support magnétique iTENDO², les utilisateurs peuvent désormais positionner le capteur intelligent en temps réel n'importe où dans la salle des machines et l'utiliser pour des tests et l'optimisation des processus.

Pobierz komunikaty prasowe

Komunikaty prasowe 5 MB ZIP Do pobrania