KSA plus
Morsas com acionamento manual
Este produto está sendo descontinuado e estará disponível apenas por um período limitado.
Morsa mecânica de 2 mordentes, com design compacto, alta força de fixação e baixo momento de acionamento.
Descrição
Vantagens – Seus benefícios
- Morsa acionada de gancho de cunha de precisão para demandas de alta qualidade
Permite excelentes resultados de usinagem - Design de baixa altura
Máximo aproveitamento da casa de máquinas e máxima rigidez do sistema - Contorno externo otimizado
Para melhor acesso lateral e ótima queda de cavacos - Design cúbico
Ideal para usinagem de 6 lados com duas configurações em máquinas de 4 eixos - Alta eficiência do sistema de gancho de cunha
Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação - Sistema de lubrificação otimizado
Forças de fixação consistentemente altas garantidas - Castanhas base com lingueta e ranhura ou serrilhado fino como padrão
Alta flexibilidade na gama de castanhas de sobrepor - Suporte ideal da castanha devido ao uso de uma guia de castanha base muito longa
Permite altas forças de fixação com longa vida útil - Força máxima de amortecimento da castanha em torques de aperto baixos
Fixação I.D e O. D. confiável e variável - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Garante uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- Fixação de peças em espaços confinados
As morsas acionadas manualmente KSA plus são fixadas e soltas com um torque baixo. O torque pode ser aplicado manualmente ou mecanicamente (por exemplo, com uma chave de fenda sem fio). As peças são fixadas com precisão em espaços confinados. Devido à sua geometria especial, eles permitem uma ótima acessibilidade do fuso da máquina à peça. - Dependendo da aplicação, as peças podem ser fixadas centralmente ou contra um castanha fixa. Forças de fixação imensas e uma alta rigidez do sistema garantem uma fixação duradoura e segura.