KSC 125-160
Etau de serrage de base
ID 432465
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Produits alternatifs :
Étaux à serrage concentrique standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Remplacé par: 1514241
- Sans mors
- Compatible VERO-S
- Dimensions: 125 x 160 x 50 mm
- Force de serrage max.: 35 kN
- Couple de rotation max.: 100 Nm
- Poids: 6.3 kg
Détails techniques
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 35.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 100.0 |
| Poids [kg] | 6.3 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage avec notice d'utilisation ; sans mors, sans clé dynamométrique