arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSC 125-235

KSC 125-235

Etau de serrage de base

ID 1395039

Étaux à serrage concentrique standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
  • Remplacé par: 1514242
Caractéristiques des produits :
  • Sans mors
  • Compatible VERO-S
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 235 x 50 mm
  • Force de serrage max.: 35 kN
  • Couple de rotation max.: 100 Nm
  • Poids: 9.3 kg
Largeur de l'étau de serrage [mm] 125.0
Force de serrage max. [kN] 35.0
Couple de rotation max. [Nm] 100.0
Poids [kg] 9.3

Etendue de la livraison
Étau de serrage avec notice d'utilisation ; sans mors, sans clé dynamométrique