KSC 160-280
Etau de serrage de base
ID 432622
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Produits alternatifs :
Étaux à serrage concentrique standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Remplacé par: 1514250
- Sans mors
- Compatible VERO-S
- Dimensions: 160 x 280 x 70 mm
- Force de serrage max.: 50 kN
- Couple de rotation max.: 175 Nm
- Poids: 21 kg
Détails techniques
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 50.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 175.0 |
| Poids [kg] | 21.0 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage avec notice d'utilisation ; sans mors, sans clé dynamométrique