KSC 80-130
Etau de serrage de base
ID 432714
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Date de fin de vie : 30 juin 2023
Produits alternatifs :
Étaux à serrage concentrique standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Remplacé par: 1508857
- Sans mors
- Dimensions: 80 x 130 x 50 mm
- Force de serrage max.: 25 kN
- Couple de rotation max.: 90 Nm
- Poids: 3 kg
Détails techniques
| Width of the clamping vise [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 25.0 |
| Max. torque [Nm] | 90.0 |
| Weight [kg] | 3.0 |
Scope of delivery
Clamping vise incl. operating manual; without system jaws, without torque wrench