KSC grip 125-160
Etau de serrage de base
ID 432463
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Produits alternatifs :
Étaux à serrage concentrique standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Remplacé par: 1514238
- Avec mors grips réversibles
- Compatible VERO-S
- Dimensions: 125 x 160 x 83 mm
- Largeur du mors: 125 mm
- Force de serrage max.: 35 kN
- Couple de rotation max.: 100 Nm
- Poids: 8.7 kg
Détails techniques
| Largura da morsa de fixação [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Largura da castanha [mm] | 125.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 35.0 |
| Máx. torque [Nm] | 100.0 |
| Peso [kg] | 8.7 |
Escopo de fornecimento
Morsa, castanha reversível, manual de operação; sem torquímetro