KSC2
Serrage de petites pièces
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Étau de serrage compact pour petites pièces à actionnement simple, avec système de changement de mors rapide pour permettre un réglage en toute simplicité pour de nouvelles tâches de serrage.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Broche encapsulée
Dispositifs de serrage étanches à la saleté et nécessitant peu d’entretien - Possibilité de réglage du centre de serrage
Excellente précision de centrage - Système à changement rapide de mors intégré
Temps d'équipement encore plus courts - Variante haute précision disponible avec « mors rectifiés lors du montage »
Précision accrue - Interface VERO-S
Convient sur le système modulaire VERO-S, temps d'équipement encore plus courts
Options et informations particulières
- Étau à serrage concentrique avec système de changement rapide des mors
L'étau de serrage concentrique KONTEC KSC2 est l'outil polyvalent pour l'usinage de pièces brutes et finies ainsi que pour les procédures de serrage multiple et l'automatisation sur les unités de stockage de palettes. Le KSC2 est disponible en deux versions : la version économique avec mors réversible pour le serrage de pièces brutes et la version précise pour le serrage de pièces finies avec mors rectifiés en état serré. - Grâce au système à changement rapide des mors, même les mors spécifiques aux pièces peuvent être remplacés en un minimum de temps