KSH-F plus 100
Etaux de serrage hydrauliques avec serrage concentrique et serrage de mors fixe
ID 405240
Ce produit sera arrêté et ne sera disponible que pour une période limitée.
Produits alternatifs :
Étau de serrage hydraulique standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-12-31
- Remplacé par: 1463177
- Avec mors fixe
- Course standard
- Version standard
- Dimensions: 100 x 100 x 74,2 mm
- Force de serrage max.: 18 kN
- Course par mors : 4 mm
- Hauteur de mors max.: 60 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Pression d'utilisation maximale: 60 bar
- Poids: 5 kg
Détails techniques
| Course par mors [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Force de serrage [kN] | 18.0 |
| Pression admissible max. [bar] | 60.0 |
| Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.01 |
| Hauteur de mors max. [mm] | 60.0 |
| Consommation du fluide pour une course double [cm³] | 30.0 |
| Temps de fermeture/ouverture [s] | 1.0 |
| Poids [kg] | 5.0 |
Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, bedieningshandleiding