KSH-Z plus 140
Etaux de serrage hydrauliques avec serrage concentrique et serrage de mors fixe
ID 1330215
Ce produit sera arrêté et ne sera disponible que pour une période limitée.
Produits alternatifs :
Étau de serrage hydraulique standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-12-31
- Remplacé par: 1463182
- Serrage concentrique
- Course standard
- Version Z
- Dimensions: 140 x 140 x 77,7 mm
- Force de serrage max.: 30 kN
- Course par mors : 3 mm
- Hauteur de mors max.: 60 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Pression d'utilisation maximale: 60 bar
- Poids: 9.1 kg
Détails techniques
Course par mors [mm] | 3 |
---|---|
Force de serrage [kN] | 30 |
Pression admissible max. [bar] | 60 |
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.01 |
Hauteur de mors max. [mm] | 60 |
Consommation du fluide pour une course double [cm³] | 70 |
Temps de fermeture/ouverture [s] | 1 |
Poids [kg] | 9.1 |
Etendue de la livraison
Étau à serrage concentrique, vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation