KSO
Serrage de petites pièces
Étau de serrage pour petites pièces à actionnement simple, compact et précis, avec système de changement de mors modulaire pour permettre un réglage en toute simplicité pour de nouvelles tâches de serrage.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Broche encapsulée
Dispositifs de serrage étanches à la saleté et nécessitant peu d’entretien - Glissières de guidage très longues
Grande stabilité des mors de serrage - Mors du système modulaire
Une grande flexibilité pour différentes exigences. - Domaine d'utilisation aussi bien dans l'usinage de pièce brute que de pièce finie.
Encore plus flexible - Large gamme de mors
Adaptation optimale à de nouvelles fonctions de serrage - Conception compacte
Idéal pour les tours de serrage et les palettes multiples - Mors rapportés utilisables en position horizontale ou verticale
Possibilité de couvrir une plage de serrage très étendue
Options et informations particulières
- Système de serrage léger et flexible
L'étau de serrage simple effet KONTEC KSO est un étau spécialement développé pour les petits composants. Son principe fondamental est basé sur un entraînement de broche encapsulé qui place rapidement et simplement les mors dans la position de serrage souhaitée. Grâce à son système modulaire, le KSO peut être adapté à de nombreuses tâches de serrage différentes. - Grâce à sa structure compacte, le KSO est la solution économique idéale pour l'automatisation côté pièce sur les empileurs de palettes.