arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSP-Z plus 100-IN

KSP-Z plus 100-IN

Etaux de serrage pneumatiques 2 mors avec surveillance inductive de mors

ID 405208

Étau de serrage pneumatique version standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-12-31
  • Remplacé par: 1467555
Caractéristiques des produits :
  • Course standard
  • Version Z
  • Détection des mors par induction
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Force de serrage max.: 18 kN
  • Course par mors : 2 mm
  • Hauteur de mors max.: 60 mm
  • Répétabilité: 0.01 mm
  • Pression d'utilisation maximale: 9 bar
  • Poids: 4 kg
Course par mors [mm] 2.0
Force de serrage [kN] 18.0
Pression admissible max. [bar] 9.0
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.01
Hauteur de mors max. [mm] 60.0
Poids [kg] 4.0

Etendue de la livraison
Étau à serrage concentrique, vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, détecteurs de proximité inductifs IN, manuel d'utilisation