KSP plus-IN2
Morse automatiche pneumatiche a 2 ganasce con monitoraggio induttivo della ganascia
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Morsa pneumatica a 2 ganasce con monitoraggio induttivo della posizione della ganascia per una maggiore sicurezza e per applicazioni automatizzate.
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Mandrino autocentrante di precisione con sistema a piani inclinati per i massimi requisiti di qualità
Consente eccellenti risultati di lavorazione - Design ad altezza ridotta
Sfruttamento ottimale della zona di lavorazione e massima rigidità - Contorno esterno ottimizzato
Per una migliore accessibilità laterale e una caduta ottimale dei trucioli - Forma costruttiva quadrata
Ideale per la lavorazione su 6 lati in due bloccaggi su macchine a 4 assi - Grande efficacia del sistema a piani inclinati
Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio - Sistema di lubrificazione ottimizzato
Forze di serraggio sempre elevate garantite - Ganasce base con incastro a croce o profilo dentato di serie
Gamma di ganasce riportate altamente flessibile - Guida lunga delle griffe per un supporto ottimale delle ganasce riportate
Consente forze di serraggio massime, per una lunga durata - Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
Garantiscono una lunga durata - Protezione efficace del sensore di prossimità dalla caduta di trucioli e pezzi pesanti
Massima sicurezza di processo anche durante la sgrossatura
Opzioni ed informazioni speciali
- Le morse TANDEM KSP plus-IN2 con monitoraggio induttivo della posizione delle ganasce di SCHUNK sono a serraggio autocentrante e pneumatiche. Grazie al monitoraggio induttivo della posizione delle ganasce, questa morsa è particolarmente adatta per processi di lavorazione completamente automatizzati in cui è necessario monitorare anche la posizione delle ganasce del dispositivo di serraggio.
- Una piastra di copertura protegge efficacemente i sensori di prossimità da trucioli e parti più pesanti. Inoltre, un rivestimento attorno ai cavi sensore assicura che siano più resistenti a trucioli caldi e affilati.