arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSP-LH-Z plus 64

KSP-LH-Z plus 64

Étau à serrage pneumatique concentrique et avec mors fixe

ID 1313056

Étau de serrage pneumatique version standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-12-31
  • Remplacé par: 1409296
Caractéristiques des produits :
  • Serrage concentrique
  • Grande course
  • Version Z
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 64 x 64 x 50,7 mm
  • Force de serrage max.: 2.3 kN
  • Course par mors : 4 mm
  • Hauteur de mors max.: 120 mm
  • Répétabilité: 0.01 mm
  • Pression d'utilisation maximale: 9 bar
  • Poids: 1.5 kg
Corsa per griffa [mm] 4.0
Forza di serraggio [kN] 2.3
Pressione max. [bar] 9.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.01
Altezza max. ganasce [mm] 120.0
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] 260.0
Tempo di chiusura/apertura [s] 0.1
Peso [kg] 1.5

La fornitura comprende
Morsa, viti di fissaggio, tappi copri-vite, bussole, viti calibrate, manuale operativo