KSP plus 250
Étau à serrage pneumatique concentrique et avec mors fixe
ID 405500
Ce produit sera arrêté et ne sera disponible que pour une période limitée.
Produits alternatifs :
Étau de serrage pneumatique version standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-12-31
- Remplacé par: 1409281
- Serrage concentrique
- Course standard
- Version standard
- Dimensions: 250 x 250 x 98,2 mm
- Force de serrage max.: 55 kN
- Course par mors : 5 mm
- Hauteur de mors max.: 150 mm
- Répétabilité: 0.03 mm
- Pression d'utilisation maximale: 6 bar
- Poids: 32 kg
Détails techniques
| Stroke per jaw [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Clamping force [kN] | 55.0 |
| Max. pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.03 |
| Max. jaw height [mm] | 150.0 |
| Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] | 10600.0 |
| Closing/opening time [s] | 1.0 |
| Weight [kg] | 32.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual