arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSE plus 138-P

NSE plus 138-P

Modules de serrage

ID 471180

Module de serrage standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Remplacé par: 1337166
Caractéristiques des produits :
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Transfert double des fluides pneumatique/hydraulique
  • Fonction turbo
  • Surveillance de la pression dynamique de la position du coulisseau de serrage "ouvert"
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Effort de plaquage: 7.5 kN
  • Force de plaquage avec turbo: 25 kN
  • Pression d'actionnement: 6 bar
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Poids: 4.4 kg
Diamètre [mm] 138.0
Effort de plaquage [kN] 7.5
Force de plaquage avec turbo [kN] 25.0
Pression de déverrouillage [bar] 6.0
Répétabilité [mm] < 0.005
Poids [kg] 4.4

Etendue de la livraison
Module de serrage, joints toriques Ø 9 x 1,5, capots de recouvrement, vis de fixation, manuel d'utilisation