NSE plus 138-V1
Modules de bridage
ID 471095
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Produits alternatifs :
Module de serrage standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Remplacé par: 1313723
- Système à ressorts - ouverture pneumatique
- Fonction turbo
- Protection anti-rotation deux voies 90°
- Surveillance de la pression dynamique de la position du coulisseau de serrage "ouvert"
- Dimensions: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Effort de plaquage: 7.5 kN
- Force de plaquage avec turbo: 25 kN
- Pression d'actionnement: 6 bar
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Poids: 4.4 kg
Détails techniques
| Diamètre [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Effort de plaquage [kN] | 7.5 |
| Force de plaquage avec turbo [kN] | 25.0 |
| Pression de déverrouillage [bar] | 6.0 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Poids [kg] | 4.4 |
Scope of delivery
Clamping module, O-rings Ø 9 x 1.5, cover plugs, fitting screw, fastening screws, operating manual