arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSE plus 176-V1

NSE plus 176-V1

Modules de bridage

ID 471096

Module de serrage standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Remplacé par: 1464669
Caractéristiques des produits :
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Fonction turbo
  • Protection anti-rotation deux voies 90°
  • Surveillance de la pression dynamique de la position du coulisseau de serrage "ouvert"
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø176 x Ø138 x 59,8 mm
  • Effort de plaquage: 9 kN
  • Force de plaquage avec turbo: 40 kN
  • Pression d'actionnement: 6 bar
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Poids: 7.9 kg
Diamètre [mm] 176.0
Effort de plaquage [kN] 9.0
Force de plaquage avec turbo [kN] 40.0
Pression de déverrouillage [bar] 6.0
Répétabilité [mm] < 0.005
Poids [kg] 7.9

Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, vis de fixation, joints toriques, capuchons, manuel d'utilisation ; sans tirette, sans pion d'indexation