arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSE plus 176

NSE plus 176

Modules de bridage

ID 471060

Clamping module standard

Discontinuation information:
  • Replaced by: 1464667
Product features:
  • Spring-loaded system - Pneumatically opening
  • Turbo function
  • Dynamic pressure monitoring of the clamping slide position "opened"
Technical data:
  • Dimensions: Ø176 x Ø138 x 59,8 mm
  • Pull-down force: 9 kN
  • Pull-down force with turbo: 40 kN
  • Actuation pressure: 6 bar
  • Repeat accuracy: < 0.005 mm
  • Weight: 7.9 kg
直径 [mm] 176.0
引き込み力 [kN] 9.0
ターボ作動時の引き込み力 [kN] 40.0
クランプ無しの圧力 [bar] 6.0
繰り返し精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 7.9

納品内容
クランピングモジュール、取付けネジ、O リング、カバーキャップ、取扱説明書が含まれますが、クランピングピンは含まれません。