arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MTR

MTR

MAGNOS pour applications de tournage
Mandrins de tour magnétiques pour toutes les applications de tournage pour un usinage presque sans déformation des anneaux et des disques à partir de trois côtés.

Avantages - Vos bénéfices

  • Usinage des pièces à 3 faces dans un seul montage
    Précision accrue grâce à une mise en place unique et meilleure accessibilité de la broche machine
  • Force de serrage magnétique permanente sur la totalité de la pièce à usiner
    Serrage avec faible déformation et vibrations réduites des pièces à usiner
  • Serrage à vibrations réduites
    Surfaces améliorées et précision nettement supérieure
  • Serrage sans déformation
    Aucune déformation et aucune force interne dans la pièce à usiner en raison de la force de serrage
  • Unité de commande compatible avec le système de commande de la machine
    Utilisable également dans les applications automatisées
  • Conception mono-bloc
    Conception compacte et robuste avec grande rigidité
  • Serrage en quelques secondes
    Temps d'équipement min. et augmentation de la productivité
  • Technologie électro-permanente de pointe pour l'alimentation en énergie en une impulsion pour la magnétisation/démagnétisation
    Serrage fiable et efficace du point de vue énergétique des pièces

Options et informations particulières

  • MAGNOS MTR-IC
    Les mandrins magnétiques MAGNOS MTR-IC disposent d'une connexion rapide latérale séparable pour le processus MAG/DEMAG. Les rainures en T et les alésages peuvent être usinés dans la plaque de pôles pour accueillir des extensions de pôles. En raison de l'utilisation d'extensions de pôles, ces mandrins permettent d'obtenir un serrage quasiment sans déformation.