ROTA FSW A11
Système à changement rapide de mandrin
ID 1455789
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Changement rapide de mandrin, standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-12-31
- Changement rapide de mandrin
- Côté mandrin: ISO 702-1 Nr. 11
- Côté machine: ISO 702-1 Nr. 11
- Force d'actionnement max.: 133 kN
- Moment d'actionnement max.: 150 Nm
- Vitesse de rotation max.: 4200 1/min
Technical details
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 11 |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4200.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 133.0 |
| Moment d'actionnement max. [Nm] | 150.0 |