arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCA 225-66 A6-SV90°

ROTA NCA 225-66 A6-SV90°

Mandrin de tour automatique à 3 mâchoires étanche

ID 1307923

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

  • Date de fin des ventes: 2024-01-31
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Conception étanche
  • Perçage: 66 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 17H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 5.3 mm
  • Course du piston: 20 mm
  • Force de serrage max.: 100 kN
  • Force d'actionnement max.: 45 kN
  • Vitesse de rotation max.: 5000 1/min
  • Poids: 28.9 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 6
Denture 1/16" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 5000.0
Force de serrage max. [kN] 100.0
Force d'actionnement max. [kN] 45.0
Course/mors [mm] 5.3
Course du piston (H) [mm] 20.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.2
Poids [kg] 28.9