arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCA 280-86 Z220-SV60°

ROTA NCA 280-86 Z220-SV60°

Mandrin de tour automatique à 3 mâchoires étanche

ID 1320183

Standard power lathe chucks with through-hole

  • End-of-sales date: 2024-01-31
Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Sealed design
  • Through-hole: 86 mm
  • Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Jaw interface: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 5.3 mm
  • Piston stroke: 20 mm
  • Max. clamping force: 140 kN
  • Max. actuating force: 63 kN
  • Max. rotational speed: 4000 1/min
  • Weight: 42.7 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 8 (Z220)
Denture 1.5 mm x 60°
Vitesse de rotation max. [1/min] 4000.0
Force de serrage max. [kN] 140.0
Force d'actionnement max. [kN] 63.0
Course/mors [mm] 5.3
Course du piston (H) [mm] 20.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.47
Poids [kg] 42.7