arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCA 280-86 Z220-SV90°

ROTA NCA 280-86 Z220-SV90°

Mandrin de tour automatique à 3 mâchoires étanche

ID 1307917

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

  • Date de fin des ventes: 2024-01-31
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Conception étanche
  • Perçage: 86 mm
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 5.3 mm
  • Course du piston: 20 mm
  • Force de serrage max.: 140 kN
  • Force d'actionnement max.: 63 kN
  • Vitesse de rotation max.: 4000 1/min
  • Poids: 41.9 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 8 (Z220)
Serration 1/16" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 4000.0
Max. clamping force [kN] 140.0
Max. actuating force [kN] 63.0
Stroke/jaw [mm] 5.3
Piston stroke (H) [mm] 20.0
Moment of inertia [kgm²] 0.47
Weight [kg] 41.9