arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCS 210/3 A6-KV

ROTA NCS 210/3 A6-KV

3 ジョーパワーチャック、貫通穴なし

ID 859021

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし

中止情報:
  • 販売終了日: 2023-12-31
特長:
  • 3-ジョー レバーチャック
  • 密閉シールド
  • ベースジョーのアクティブ・プルダウン
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
  • ジョーインターフェース: タングと溝
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 6.9 mm
  • ピストンストローク: 25 mm
  • ジョーの引き下げ: 0.3 mm
  • 最大把持力: 60 kN
  • 最大作動力: 32 kN
  • 最大回転速度: 4500 1/min
  • 重量: 28 kg
Tipo de fuso ISO 702-1
Tamanho do eixo Nr. 6
Serração タングと溝
Velocidade de rotação máx. [1/min] 4500.0
Força de fixação máx. [kN] 60.0
Máx. força de atuação [kN] 32.0
Curso/castanha [mm] 6.9
Pull-down da castanha [mm] 0.3
Comprimento da alavanca [mm] 53.5
Curso do pistão (H) [mm] 25.0
Peso [kg] 28.0