ROTA NCS 400/3 A11-KV
3-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
ID 859051
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-12-31
- 3-Backen-Hebelfutter
- Hermetisch abgedichtet
- Aktiver Niederzug der Grundbacken
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 11
- Hub pro Backe: 8.2 mm
- Kolbenhub: 30 mm
- Niederzug: 0.5 mm
- Max. Spannkraft: 120 kN
- Max. Betätigungskraft: 60 kN
- Max. Drehzahl: 2200 1/min
- Gewicht: 145 kg
Détails techniques
| Spindeltyp | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 11 |
| Verzahnung | Kreuzversatz |
| Max. Drehzahl [1/min] | 2200.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 120.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 60.0 |
| Hub/Backe [mm] | 8.2 |
| Niederzug [mm] | 0.5 |
| Hebellänge [mm] | 75.5 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 30.0 |
| Eigenmasse [kg] | 145.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 250
- red
-
SRK 250, 6.56 kg
- yellow
-
SRK 250, 4.1 kg
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %