arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCX 315-106 A11-SFGX

ROTA NCX 315-106 A11-SFGX

Mandrin automatique à 3 mors à changement rapide de mors pour cylindre à course courte

ID 800833

Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 106 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 6.3 mm
  • Pas de dent: 4 mm
  • Course du piston: 25 mm
  • Force de serrage max.: 155 kN
  • Force d'actionnement max.: 88 kN
  • Vitesse de rotation max.: 3500 1/min
  • Poids: 66 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 11
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 3500.0
Max. clamping force [kN] 155.0
Max. actuating force [kN] 88.0
Stroke/jaw [mm] 6.3
Tooth pitch [mm] 4.0
Piston stroke (H) [mm] 25.0
Moment of inertia [kgm²] 0.93
Weight [kg] 66.0