ROTA NCX 315-106 A6-SFGX
Mandrin automatique à 3 mors à changement rapide de mors pour cylindre à course courte
ID 800831
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Produits alternatifs :
Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 106 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 6.3 mm
- Pas de dent: 4 mm
- Course du piston: 25 mm
- Force de serrage max.: 155 kN
- Force d'actionnement max.: 88 kN
- Vitesse de rotation max.: 3500 1/min
- Poids: 73 kg
Détails techniques
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 6 |
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Numero di giri max. [1/min] | 3500.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 155.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 88.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 6.3 |
| Passo tra i denti [mm] | 4.0 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 25.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.99 |
| Peso [kg] | 73.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
SFA-AL 315
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%