ROTA NCX 315-106 A8-SFGX
Mandrin automatique à 3 mors à changement rapide de mors pour cylindre à course courte
ID 800832
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Produits alternatifs :
Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 106 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 6.3 mm
- Pas de dent: 4 mm
- Course du piston: 25 mm
- Force de serrage max.: 155 kN
- Force d'actionnement max.: 88 kN
- Vitesse de rotation max.: 3500 1/min
- Poids: 73 kg
Détails techniques
| 스핀들 유형 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 8 |
| 톱니 | 각진 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 3500.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 155.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 88.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 6.3 |
| 톱니 피치 [mm] | 4.0 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 25.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 1.0 |
| 중량 [kg] | 73.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
SFA-AL 315
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요