ROTA THW vario 215-62 Z170-GBK
Solution à pince ou broche de serrage
ID 800625
Ce produit sera arrêté et ne sera disponible que pour une période limitée.
Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-12-31
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Préparé pour arbre extensible ou pince ER
- Perçage: 62 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interface des mors: Denture droite
- Course par mors : 7.4 mm
- Pas de dent: 4.712 mm
- Course du piston: 25 mm
- Force de serrage max.: 82 kN
- Force d'actionnement max.: 46 kN
- Vitesse de rotation max.: 5400 1/min
- Poids: 29.5 kg
Détails techniques
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 6 (Z170) |
| Vertanding | Rechte vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 5400.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 82.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 46.0 |
| Slag/klauw [mm] | 7.4 |
| Tandsteek [mm] | 4.712 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 25.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.19 |
| Gewicht [kg] | 29.5 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%