arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
stations de bridage avec NSE plus

stations de bridage avec NSE plus

Plaques de bridage
Spannstationen für allgemeine Fräsanwendungen mit VERO-S NSE plus Modulen als Basis für extrem schnelle Umrüstvorgänge von Spannmitteln.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • SCHUNK-Baukastensystem
    Unzählige Kombinationen an Standard-Spannmitteln passend für unterschiedlichste Maschinen
  • Alle pneumatischen Spannstationen können mit 6 bar Systemdruck betrieben werden
    Keine zusätzlichen Druckverstärker notwendig
  • Positionierung über Kurzkegel
    Einfachstes Fügeverhalten bei einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm
  • Patentierter Eil- und Spannhub für höchste Einzugskräfte
    Dadurch extrem steife Spannung ohne Vibrationen
  • Formschlüssige, selbsthemmende Verriegelung
    Auch bei Druckabfall bleibt die volle Einzugskraft erhalten
  • Module rostfrei und komplett abgedichtet
    Lange Lebensdauer und maximale Prozesssicherheit

Optionen und spezielle Informationen

  • VERO-S NSL plus
    2, 4, 6 oder 8fach Spannstation für die Aufnahme von allen gängigen Spannpaletten wie auch Spannmitteln mit dem dazugehörigen Stichmaß.
  • VERO-S NST plus
    4fach Spannstationen speziell konzipiert für VERO-S Aufspanntürme in den Größen 400 und 500 mm.