arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
THL-S plus 300 M-Z

THL-S plus 300 M-Z

Lunettes avec vérin latéral

ID 825332

Lunette standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-12-31
Caractéristiques des produits :
  • Lunette auto-centrante
  • Actionnement hydraulique
  • Lubrification manuelle
  • Rouleaux cylindriques
Caractéristiques techniques :
  • Plage de serrage: 12 - 152 mm
  • Force de serrage max. par galet: 10 kN
  • Pression d'actionnement: 8 - 60 bar
  • Précision de centrage: < 0.04 mm
  • Répétabilité: < 0.007 mm
  • Vitesse de circonférence maxi.: 590 m/min
  • Poids: 50 kg
Type de lubrication Lubrification manuelle
Galets cylindrique
Diamètre de serrage min. [mm] 12.0
Diamètre de serrage max. [mm] 152.0
Pression d'utilisation min. [bar] 8.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 60.0
Force de serrage max. par galet [kN] 10.0
Précision de centrage [mm] < 0.04
Répétabilité [mm] < 0.007
Vitesse de circonférence maxi. [m/min] 590.0
Poids [kg] 50.0